Activa automáticamente los ventiladores Suncourt con calefacción de invierno y aire acondicionado de verano.
Controla varios dispositivos, incluidos ventiladores Suncourt®, alarmas, lámparas de calor, luces, persianas, etc.
Rango de temperatura ajustable: 40 °F (4 °C) a 110 °F (43 °C).
Se monta en un conducto para controlar los ventiladores Suncourt® o se monta en la pared para controlar el ambiente de la habitación.
Circuito electrónico sensible.
Se enchufa en un receptáculo de 110 V.
Carga máxima de 5 amperios, fusible reemplazable de 5 amperios.
Interruptor Min/Max para aplicaciones con pequeño diferencial de temperatura.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |