Si tiene habitaciones que no reciben suficiente aire caliente de su sistema de calefacción en el invierno, o suficiente aire fresco de su aire acondicionado en el verano, Suncourt Flush Fit Register Booster es una forma económica y fácil de instalar de aumenta el flujo de aire y hace que esas habitaciones sean más cómodas. Le permite equilibrar la temperatura aumentando automáticamente la circulación a las habitaciones que están demasiado calientes o demasiado frías. Utiliza menos energía que otras soluciones de circulación. Se controla termostáticamente para operar automáticamente con aire caliente de un calefactor de aire forzado o aire frío de un acondicionador de aire. La unidad de perfil bajo se asienta en una bota de registro estándar de 4" x 10" para una apariencia limpia y contemporánea. La unidad está disponible en dos colores: blanco o marrón. Se enchufa en cualquier tomacorriente estándar y hay disponible una unidad adaptadora adicional para aberturas de registro de pared de hasta 6" x 12".
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |