Elimine el radón potencialmente peligroso de su hogar o sótano con el kit de ventilador de mitigación de radón de Suncourt. Un rendimiento increíble no tiene por qué significar ruidoso y ruidoso; este kit proporciona una eliminación de radón silenciosa, fiable y eficaz en la que puede confiar. Este ventilador se puede montar en interiores o exteriores. Móntelo fácilmente en las tuberías del sistema existente o en las estructuras de soporte por medio de los soportes de montaje proporcionados. Todo el hardware de montaje necesario para la instalación está incluido. El kit de mitigación de ventilador de radón Suncourt usa 77 vatios cuando está en funcionamiento. Este modelo cuenta con acoplamiento de caucho de 4" a 3".
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |