Publique sus productos
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    Traducido por Google,
    B-0330-04 Grifo mezclador c/c de 8" (montaje en pared), cuello de ganso rígido 120X con regulador de flujo B-LT, manijas de acción de muñeca de 4", entradas hembra NPT de 1/2"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-020
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosSurgical Sink Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.81
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)8.12
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño