Publique sus productos
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    Traducido por Google,
    B-0831 Llave mezcladora y dosificadora de juego central de 4" con cartuchos dosificadores de botón a presión, aireador de 2.2 GPM
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi, Water Consumption: @ 10 sec = .37 gal
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-058
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosSelf-Closing Lavatory Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.44
    • Ancho (pulgadas)5.88
    • Profundidad (pulgadas)3.75
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño