Publique sus productos
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    Traducido por Google,
    B-2867-04 Grifo EasyInstall con manijas de acción de muñeca de 4", cartuchos de compresión, centros de entrada de 8", cuello de cisne rígido con aireador B-0199-01
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-097
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosMedical Lavatory Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.69
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)5.75
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño