Publique sus productos
B-1231 Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole

B-1231 Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole

Traducido por Google,
Bandeja de goteo, acero inoxidable, rejilla empotrada, cola de drenaje de 1-1/4", orificio de cubierta de 7/8"
Especificaciones
  • Discharge Rate: 18.00 GPM max
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-1231
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de productosGlass Fillers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)4.16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina