Publique sus productos
iD Classics & Naturals - Click 55
iD Classics & Naturals - Click 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click 55

    Traducido por Google,

    Fabricada sobre una estructura rígida con un sistema de clic, esta colección ofrece un equilibrio perfecto entre sofisticación visual, comodidad al caminar y una instalación rápida, lo que la hace ideal para espacios comerciales dinámicos donde el diseño y la eficiencia son igualmente importantes.

    Especificaciones
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatarkett-id-classics-and-naturals-click-55
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de productosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings