Publique sus productos
K3D Tapajuntas Sísmicas
K3D Tapajuntas Sísmicas
K3D Tapajuntas Sísmicas
K3D Tapajuntas Sísmicas
    Archivados

    K3D Tapajuntas Sísmicas

    Tapajuntas Sísmicas de pavimentos con juntas hasta 1000 mm sujetos a movimientos de hasta + / -950 mm en estructuras sometidas a grandes movimientos como estructuras aisladas o altas. El sistema, con una sección rectangular carente de aletas laterales bajo el pavimento y tornillos a la vista, se realiza por medio de la unidad central de aluminio antideslizante y junta lateral reforzada en goma de alta resistencia a las cargas verticales. El movimiento en el eje de la articulación está permitida por el  lado de deslizamiento del carro con respecto a la bisagra.

     

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK3D
    • Familia de productoJuntas Sismicas
    • Grupo de productosK3D
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints