Publique sus productos
Insulated Rolling Fire Door
Insulated Rolling Fire Door

    Insulated Rolling Fire Door

    Traducido por Google,
    El fuego y el humo deben detenerse en seco para salvar la propiedad y, lo que es más importante, proteger vidas. Nuestros sistemas avanzados de puertas contra incendios compartimentan un evento de incendio rápidamente, lo que permite el tiempo adecuado para la salida del edificio. Se han convertido en la opción clara y confiable para los propietarios y diseñadores de edificios que exigen el más alto nivel de seguridad humana y protección contra incendios disponible con el menor costo de propiedad en un paquete moderno y fácil de integrar.

    SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA: nuestras puertas cortafuegos aisladas ayudan a salvar propiedades y, lo que es más importante, vidas. Nuestros avanzados sistemas de puertas contra incendios ofrecen una operación inteligente líder en la industria que: ▶ Se activan térmica o eléctricamente para contener el fuego y la propagación del humo ▶ Fácilmente, o incluso automáticamente, se restablecen o se abren automáticamente después de un evento de incendio o un corte de energía

    PROTECCIÓN MEJORADA CONTRA EL HUMO: el control opcional de humo y corrientes de aire SmokeShield® cumple con UL1784 y asegura que el humo se compartimentará con el fuego y no se propagará rápidamente por toda la instalación, lo que permitirá una salida segura para los ocupantes.

    CONSTRUIDAS A MEDIDA PARA EL USO DIARIO: diseñadas para aberturas resistentes al fuego, nuestras puertas cortafuegos aisladas brindan seguridad y control de acceso y se usan en aberturas que no forman parte de un medio de salida requerido. Aprobado por Factory Mutual y registrado en la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de California. Listado por UL para clasificaciones de protección contra incendios de 3/4, 11/2, 3 y 4 horas.

    Sistemas de cierre: elegir un sistema de cierre de puerta contra incendios es tan importante como elegir una puerta contra incendios. El avanzado sistema de cierre AlarmGard®, disponible con motor, cadena o manivela, se recomienda para obtener la mayor confiabilidad y el menor costo de propiedad con una simplicidad inigualable para cumplir con los requisitos anuales de prueba y reinicio.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacookson-006
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosOverhead Coiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales