Publique sus productos
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille

    SentryGate® Grille

    Traducido por Google,
    Rejas de seguridad Número de modelo: ESG20 y ESG21 Rejas y rejas de seguridad Nuestra reja más segura en la línea de productos, el diseño patentado de SentryGate® es una alternativa a las rejas enrollables o contrarrejas tradicionales. Con una cortina única compuesta de componentes moldeados por inyección y varillas metálicas continuas, SentryGate® brinda la máxima protección a la entrada de un estacionamiento, frente o detrás de una tienda de vidrio o mostrador de farmacia cerrado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacookson-009
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosOverhead Coiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniClass Overhead Metal Doors