Publique sus productos
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Traducido por Google,
Nuestra puerta enrollable aislada Thermiser Max® es la puerta enrollable aislada de mayor eficiencia energética disponible en la actualidad, con las certificaciones que lo demuestran. IECC, ASHRAE, LEED: esta puerta lo tiene todo y reduce la infiltración de aire en un 94 % en comparación con los productos estándar. Y como nos preocupamos por el medio ambiente tanto como usted, la puerta puede ayudarlo a lograr hasta 38 puntos en cinco categorías de créditos de certificación LEED.

RENDIMIENTO... PROBADO Y COMPROBADO: construido a pedido, Thermiser Max se usa mejor en aberturas exteriores donde es necesario mantener la separación ambiental en cada lado de la puerta. Las puertas cumplen con ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® y los requisitos de infiltración de aire del Título 24 de California con un valor probado de forma independiente de menos de 0,3 CFM/FT2.

SISTEMA DE SELLADO PATENTADO: este exclusivo sello perimetral completo, combinado con una construcción de guías con rotura de puente térmico y cortinas aisladas, minimiza la infiltración de aire y la transferencia térmica.

UNA OPCIÓN ECOLÓGICA Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: esta puerta ofrece una reducción del 94 % en la infiltración de aire en comparación con los productos estándar y puede aportar hasta 38 créditos en cinco categorías LEED. Un paquete completo de LEED® está disponible en nuestro sitio web.

REDUCE LA TRANSMISIÓN DE SONIDO: la clasificación de clase de transmisión de sonido (STC) es de hasta 32 para todo el conjunto. Todas las configuraciones se evalúan según la norma ASTM E90, con base en la prueba de un conjunto operativo completo.

REQUISITOS ESTRUCTURALES Y DE FUNCIONAMIENTO - Cadena manual, manivela manual y una variedad de opciones de motor disponibles. Este producto está sostenido por un ensamblaje de guía unido a la construcción de la jamba. No se requieren soportes de cabecera adicionales a menos que los soportes de campana sean obligatorios para un ancho de apertura mayor.

MATERIALES Y ACABADOS OPCIONALES ▶ Aluminio laminado, transparente o anodizado en color ▶ Acero inoxidable - Serie 300 en acabado #4 ▶ Revestimiento en polvo SpectraShield® en más de 180 colores. Soportes, guías y barra inferior ▶ Galvanizado en caliente en componentes de acero ▶ Revestimiento de polvo resistente a la corrosión enriquecido con zinc en gris
Especificaciones técnicas
  • Referenciacookson-012
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosOverhead Coiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales