Puertas aisladas - Número de modelo: ESD20
Las puertas enrollables aisladas Thermiser, diseñadas para uso exterior, ayudan a mantener diferentes temperaturas en cada lado de la puerta. Son una opción ideal para su uso en entornos que requieren control climático, seguridad y durabilidad: distribución, industria, hostelería, comercio minorista y más.
Las puertas de termisor se almacenan de forma compacta, requieren poco o ningún mantenimiento y ofrecen un bajo costo de ciclo de vida. De hecho, garantizamos este producto por 50 000 ciclos como estándar.
El aislamiento de espuma en el lugar ofrece una protección superior contra los elementos, seguridad mejorada y transmisión de sonido reducida. Thermiser ayuda a sellar la envolvente del edificio y mantiene el ruido dentro o fuera.
La clasificación de clase de transmisión de sonido (STC) es de hasta 30 para la cortina y de hasta 18 para todo el conjunto. Si se desea un STC de 32, se requieren opciones adicionales. Por favor consulte a la fábrica para más detalles. Todas las configuraciones se evalúan según la norma ASTM E90, con base en la prueba de un conjunto operativo completo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |