Puertas de alto rendimiento - Número de modelo: EPD 300 (cortina de servicio) y EPI 300 (cortina aislada)
Puerta basculante de alta velocidad
¿Necesita una puerta de garaje de precisión? Obtenga un funcionamiento inteligente y una larga vida útil en una puerta enrollable de alto rendimiento. Nuestra puerta basculante de garaje comercial serie 300, fácil de instalar, ofrece 300 000 ciclos de rendimiento sin mantenimiento. Mejore su productividad con el máximo tiempo de actividad dondequiera que esté instalado. Con un diseño de puerta basculante sin resortes, es ideal para aplicaciones de puertas enrollables industriales que no necesitan una puerta de un millón de ciclos, pero sí requieren un tiempo de actividad continuo.
Nuestro controlador Apex™ Smart cuenta con un panel de control inteligente con cableado plug and play que facilita más que nunca la instalación y el mantenimiento de la puerta enrollable de la serie 300.
El operador compacto de la puerta enrollable comercial presenta una operación suave de alta velocidad que resulta en un arranque y parada suaves, lo que reduce el desgaste tanto en la puerta basculante como en el operador de la puerta enrollable. Cuando necesite puertas de alta velocidad, nuestra puerta de alto rendimiento de la serie 300 funciona a una velocidad de hasta 24 pulgadas por segundo y con el diseño de transmisión directa del operador, no hay piñones ni cadenas que se desgasten o reemplacen.
Las puertas enrollables más rápidas significan un intercambio de aire reducido, pero nuestra puerta basculante de la serie 300 va más allá para mejorar la eficiencia energética. Los modelos de puertas aisladas de alto rendimiento cuentan con nuestro sistema patentado de sellado perimetral de puertas enrollables Thermiser Max, que cumple con ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® y los requisitos de infiltración de aire del Título 24 de California con un valor probado de forma independiente3 de menos de 0,3 CFM/FT2.
Cuando necesite una puerta de garaje de precisión y apertura rápida, nuestra puerta de alto rendimiento Extreme 300 Overhead es la única puerta de garaje comercial que necesitará.
Vea si su edificio necesita una puerta de alto rendimiento visitando nuestro micrositio www.cornellcookson.com/nobrain...
¿Por qué #$!@* mi puerta enrollable se rompe todo el tiempo? ¡Lee nuestro artículo para saber más!
Información técnica detallada
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |