Publique sus productos
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

Traducido por Google,
La rejilla de malla metálica SteelWeave™ complementa y mejora el diseño de cualquier edificio al mismo tiempo que brinda seguridad. El material de malla de acero inoxidable tejido de SteelWeave emana elegancia, mientras que sus múltiples patrones transforman un elemento de seguridad estándar en una obra de arte rodante. Este producto es ideal para frentes de tiendas, centros comerciales, bares, restaurantes, cafeterías y todas las demás aplicaciones que requieren una rejilla estéticamente agradable. También se puede utilizar como separador de ambientes o espacios.

La rejilla de malla metálica SteelWeave™ está construida para uso diario con un uso de por vida de 50k de la rejilla. El uso del ciclo diario depende del operador que elija.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacookson-017
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFolding Doors and Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Nombre UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors