Publique sus productos
Heavy Duty 5015 Security Grille

Heavy Duty 5015 Security Grille

Traducido por Google,
El Rolling Grille 5015 está construido para el largo plazo. La rejilla resistente cuenta con varillas sólidas que están espaciadas un 33 % más cerca que la construcción de rejilla estándar. Y los eslabones son un 50 % más pesados con espaciadores de tubo en todas y cada una de las varillas. El 5015 brinda seguridad robusta sin bloquear la visión o el flujo de aire.

Las rejillas están construidas para el uso diario y pueden soportar un funcionamiento de hasta 20 ciclos por día, es decir, 50 000 ciclos durante la vida útil de la rejilla. Depende de la configuración de la cortina y la selección de resortes. Esta rejilla también está disponible en 100K, construcción de ciclo alto para más de 20 ciclos por día.

Las rejillas 5015 están disponibles en: Aluminio molido, transparente o anodizado en color Acero inoxidable: serie 300 con acabado n.° 4 Recubrimiento en polvo SpectraShield en más de 180 colores
Especificaciones técnicas
  • Referenciacookson-018
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFolding Doors and Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Nombre UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors