Publique sus productos
1662LG_ Racor curvo con adaptador pasapared para paredes de madera
TIEMME

1662LG_ Racor curvo con adaptador pasapared para paredes de madera

Traducido por Google,

Los accesorios prensados curvos con brida de montaje en pared para paredes secas son adecuados para todo tipo de sistemas sanitarios, en el ámbito residencial, comercial e industrial.

Están compuestos por un “manguito” externo de acero inoxidable que, mediante el uso de las pinzas dedicadas, se deforma mecánicamente para garantizar conexiones irreversibles y la perfecta sujeción del sistema . Según la normativa vigente, estos herrajes pueden instalarse ocultos. Un "anillo" de polímero separa la parte de acero de la de latón, para evitar el fenómeno conocido como "corrosión galvánica" y permite al instalador verificar la correcta conexión entre tubería y racor.

Herraje a presión curvo con sistema de fijación a pared para pared de madera con rosca Macho/Hembra ISO 228 .

Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde:
Tubos Ø 16mm
Conexión hembra G1/2" (DN15) y conexión macho G3/4" (DN20)


Rango de producción:
Arte. 1662CG Accesorio prensado curvo Brida macho/hembra para pared seca para tubería multicapa
Arte. 1664CG-1664CG55 Accesorio prensado curvo/brida hembra para tabique seco para tubería multicapa y distancia axial variable

Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1651 Racor prensado doble para tubo multicapa
Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa

Arte. 1653-1661 Accesorio a presión de doble codo para tubería multicapa (ángulo de 45° o 90°)
Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Codo press hembra con brida de 3 agujeros para tubo multicapa

Arte. 1657 Racor a presión "T" para tubo multicapa
Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa

Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio

Especificaciones
  • Art.1662LG
    Press fitting with wall fixing system for wooden walls with male/female thread
    Production range from Ø16mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 228 / Male UNI ISO 228 / Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificaciones técnicas
  • Referencia1662LG_Bulkhead-wooden-wall_Raccordo-pareti-legno
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de productosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas