Publique sus productos
2360R07-2370R07-2380R07 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
TIEMME

2360R07-2370R07-2380R07 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle

Traducido por Google,

Es apto para todo tipo de sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo y, en general, con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

La dirección de instalación de la válvula con respecto al flujo del circuito es indiferente a menos que se especifique lo contrario mediante marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

Válvulas de paso total para agua con conexión roscada hembra/hembra ISO 7.
Disponible con asa en T de aluminio.

Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G2" (DN50) .

Disponible en la siguiente versión:
Art. 2360R07 – Mango de aluminio rojo
Art. 2370R07 – Manija en T roja
Art. 2380R07 – Mango plano de acero rojo

Gama de producción:
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de bola de paso total con rosca hembra/hembra
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca macho/macho
Art. 2332 Válvula de bola de paso total para agua con rosca macho/macho

Productos relacionados:
Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio
Art. 1650 Conexión a presión / Macho para tubería multicapa
Art. 1654 Codo de presión macho para tubería multicapa
Art. 1658 Conector macho en T para tubería multicapa

Especificaciones
  • Art. 2360R07
    Standard bore ball valve for water with female/female thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red Aluminium

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Female/Female ISO 7

    Art. 2370R07
    Standard bore ball valve for water with female/female thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: T red handle

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Female/Female ISO 7

    Art. 2380R07
    Standard bore ball valve for water with female/female thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red steel flat handle

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Female/Female ISO 7


Especificaciones técnicas
  • Referencia2360R07-2370R07-2380R07_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
  • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nombre ETIMBall valve
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves