Publique sus productos
2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with sealable handle
2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with sealable handle
    TIEMME

    2240P _ URAGANO full bore ball valve female/female with sealable handle

    Traducido por Google,

    Es apto para todo tipo de sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo y, en general, con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

    La dirección de instalación de la válvula con respecto al flujo del circuito es indiferente a menos que se especifique lo contrario mediante marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.

    Válvula de bola de paso total con conexión roscada hembra/hembra ISO 7
    Disponible con asa sellable.

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G2" (DN50) .

    Disponible en las siguientes versiones:
    Art. 2240P – Asa sellable

    Gama de producción:
    Art. 2360 - 2370 - 2380 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca hembra/hembra
    Art. 2361 - 2371 - 2381 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
    Art. 2311 - 2321 - 2331 Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra
    Art. 2372 - 2382 Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/macho
    Art. 2332 Válvula de bola de paso total para agua con rosca macho/macho

    Productos relacionados:
    Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio
    Art. 1650 Conexión a presión / Macho para tubería multicapa
    Art. 1654 Codo de presión macho para tubería multicapa
    Art. 1658 Conexión a presión en “T” macho para tubería multicapa

    Especificaciones
    • Art. 2240P
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Sealable handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female ISO 7

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2240P_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS DE BOLA PARA AGUA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioMild Steel
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nombre ETIMBall valve
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves