Es apto para todo tipo de sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de calefacción o sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo y, en general, con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
La dirección de instalación de la válvula con respecto al flujo del circuito es indiferente a menos que se especifique lo contrario mediante marcas específicas (generalmente flechas) en el cuerpo de la válvula.
Válvula de bola de diámetro estándar con conexión roscada macho/macho UNI ISO 228.
Disponible con mango plano o en forma de T de acero.
Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1"1/4" (DN32).
Disponible en las siguientes versiones:
Art. 2372 – Mango en T rojo
Art. 2382 – Mango plano rojo
Gama de producción:
Art. 2332 Válvula de bola de paso total para agua con rosca macho/macho
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca hembra/hembra
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de bola de paso total con rosca hembra/hembra
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra
Productos relacionados:
Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio
Art. 1652 Conexión a presión / Hembra para tubería multicapa
Art. 1655 Codo de presión hembra para tubería multicapa
Art. 1659 Conexión a presión en forma de “T” hembra para tubería multicapa