Publique sus productos
4733 _ Regulador termostático multifunción para circuitos de recirculación de agua caliente sanitaria
TIEMME

4733 _ Regulador termostático multifunción para circuitos de recirculación de agua caliente sanitaria

Traducido por Google,

Los reguladores termostáticos multifunción se emplean principalmente en sistemas sanitarios y permiten equilibrar automáticamente los circuitos de recirculación , de esta forma todas las líneas de la red tendrán el mismo valor de temperatura.

Además, el dispositivo también tiene una función antilegionela mediante un by-pass que se activa en caso de contaminación del fluido.

El regulador termostático realiza esta función de dos formas:
- Completamente automático mediante un cartucho termostático dedicado que interviene a 70 °C
- Gestionado por un actuador electrotérmico controlado por un panel de control dedicado

Regulador termostático multifunción, Rosca hembra UNI ISO 228.
Disponible con actuador electrotérmico

Amplia gama disponible, para cualquier requerimiento de instalación y conexión G1/2" (DN15) y G3/4" (DN20) .



Rango de producción:
Arte. 4734 Regulador termostático multifunción con actuador electrotérmico, Rosca hembra

Productos relacionados:
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio

Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de aluminio
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1654 Codo a presión Macho para tubo multicapa
Arte. 1658 Racor a presión "T" Macho para tubo multicapa

Especificaciones
  • Art.4733
    Multi-function thermostatic regulator, female thread
    Production range G1/2" (DN15) and G3/4" (DN20).
    Body: brass dezincification resistant CC770S
    Maximum static pressure: 16 bar

    Maximum inflowing temperature: 90°C
    Temperature regulation field: from 40°C to 60°C
    Disinfestation temperature: 70°C
    Suitable liquid: Drinking water
    Thread: Female ISO 228

Especificaciones técnicas
  • Referencia4733_Thermostatic-regulator_Regolatore-termostatico
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de productosMULTIFUNCTION THERMOSTATIC CONTROLS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING