Publique sus productos
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height
Aluminum Metal Edging_8.5" height

    Aluminum Metal Edging_8.5" height

    Traducido por Google,

    Fabricados con aluminio 6061 en color negro anodizado o plateado, los bordes de Tile Tech están diseñados específicamente para realizar tramos rectos y curvas suaves que bordean edificios, tejados y áreas ajardinadas. Elija entre 3 perfiles de altura diferentes; 4,5”, 6,5” u 8,5” (también hay tamaños personalizados disponibles). La parte inferior horizontal de la pata tiene muescas para doblarla fácilmente y adaptarse a cualquier perfil de diseño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaluminum-metal-edge-copy-copy
    • Familia de productoConstruction Materials, Pavers & Stones
    • Grupo de productosAluminum Edging, Landscape Border
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.5
    • Ancho (pulgadas)3.34
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium edges
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Pavers
    • Número OmniClass23-11 27 00
    • Título OmniClass Landscaping

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica