Publique sus productos
Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM
Timberman

Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM

Traducido por Google,
Los suelos de parquet de lamas no son solo una solución de suelo bonita y duradera. El juego de colores variable de los palos de parquet individuales crea variedad y vida en la superficie del suelo. Prime es la clasificación pura, donde no se permite un amplio juego de colores. El resultado es un suelo de madera muy elegante y armonioso que se adapta a cualquier estilo interior. Si desea más vida en la habitación, elija el tipo de acento. Aquí, se permite un juego de colores más vivo y, por lo tanto, el suelo de madera puede ser la base para un diseño interior más especial. Multiclic - Aceite natural naturaleza
Especificaciones técnicas
  • Referencia144012MO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)2200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702