UNIDAD DE PARED INTERIOR TIPO PARED ALTA MARCA TOSHIBA
Suministro de unidad interior para split aire/aire para instalación mural con impulsión en la parte inferior y toma de aire en la parte superior para sistemas monosplit y multisplit.
Posibilidad de desinstalar la bandeja de recogida de condensados para una fácil y perfecta limpieza.
La unidad tendrá las siguientes características:
- Panel de plástico con lama deflectora de flujo y rejilla superior de retorno
- Batería autolimpiante
- Función POWER SELECT que reduce el consumo máximo de energía y electricidad al 100% - 75% - 50%.
- Tensión de alimentación 220-240 V, 50 Hz
- Ventilador tangencial directamente acoplado a motor monofásico de 3 velocidades, con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
- La función de chimenea es una de las más innovadoras: permite obtener una distribución óptima del calor de la habitación en presencia de otra fuente de calor.
como una chimenea.
- Purificador de plasma e ionizador para un aire más limpio.
- Aletas motorizadas para difusión de aire en 3D.
- Batería de intercambio de calor con tubos de cobre y aluminio aleteados.
- Tablero de terminales para conexiones eléctricas
- Refrigerante utilizable R32