Publique sus productos
Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

Traducido por Google,

El nuevo Super Daiseikai 9 está equipado con gas R32, el refrigerante de última generación con los niveles más bajos de GWP, por lo que tiene un impacto limitado en las emisiones de CO2 en el medio ambiente.
Con compresor Twin Rotary Inverter, que modula con alta eficiencia incluso con cargas bajas, Super Daiseikai 9 garantiza una alta eficiencia incluso con cargas parciales y cuenta con la más alta eficiencia estacional con clase energética A++++ en calefacción y refrigeración.
Pero el mejor resultado lo ofrece en cuanto al confort de la habitación ya que combina un alto nivel de ruido de hasta 19 dB(A) con un control preciso de la temperatura en condiciones definidas por el usuario.

Especificaciones
  • Technical features: - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW) - SEER to 10,5 - SCOP to 5,2 - Energy Efficienty Class A+++/A+++ - Plasma air purifier and ionizer - Firplace function - Self-cleaning system - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSuperDaisekai9-10-13-16_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC