Publique sus productos
A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 800 1000 HE(1)
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 800 1000 HE(1)

Traducido por Google,

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE ENTALPIA TOTAL (SENSIBLE + LATENTE) PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE

Batería de intercambio de calor en papel resinado. Envolvente exterior En chapa de acero galvanizada recubierta con colchón aislante termoacústico. N 2 Ventiladores centrífugos (impulsión y extracción) con motor eléctrico directamente acoplado a 3 velocidades. Posibilidad de elegir 2 velocidades de ventilación para cada uno de los 2 ventiladores. Freecooling (modo sólo ventilación, sin recuperación) mediante compuerta de by-pass integrada en la máquina. Función directamente seleccionable desde el control de hilo apropiado NRC-01HE.

Especificaciones
  • Technical details:

    - Available sizes:  150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h air flow

    - Matching with outdoor unit VRF 

    - They can operate stand-alone

    Standard air to air heat exchanger. Use exhaust air to pre-condition the incoming air, thus reducing the cooling or heating load and the overall size of the required air conditioning system.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaa2a-heat-exch-800-1000
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Número OmniClass23-27 23 00
  • Título OmniClass Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment