Publique sus productos
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Traducido por Google,

Big Digital Inverter es la mejor solución para aplicaciones comerciales.
Estas unidades exteriores están equipadas con compresor rotativo DC Twin con tecnología DC Hybrid Inverter. Permite un arranque fluido y una alta eficiencia energética con el mejor confort para los usuarios finales.

Con gas R410

Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBDI-R410-22-28
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1540
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)134
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa