Publique sus productos
Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR TIPO SLIM CONDUCTO PARA INSTALACIÓN EN FALSO TECHO, PARA SISTEMA VRF CON CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE Y REFRIGERANTE R410A,
Batería de expansión directa de varias filas con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de fluido refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Ventilador con motor de inducción monofásico de tres velocidades y baja absorción.
con protección eléctrica por interruptor térmico.
Posibilidad de ajustar en 4 pasos la presión estática del ventilador.
Filtro de fibra sintética lavable y regenerativo.
Bomba de descarga de condensados ya incluida en la máquina: altura 850 mm
Orificio precortado para entrada de aire fresco.
En caso de corte de corriente de la máquina, el sistema seguirá funcionando
e indica el error.

Especificaciones
  • Technical details:
    - Available sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP (from 1,7 to 8,0 kW)
    - Easy to install thank to small height (210 mm)
    - Drain pump with high prevalence
    - Low sound level

Especificaciones técnicas
  • Referenciacanalizzabile-slim-vrf-024-027
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC