Publique sus productos
Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 072 096 6HP1-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 072 096 6HP1-E

Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO OCULTO DE ALTA ESTÁTICA PARA INSTALACIÓN EN FALSO TECHO, PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE REFRIGERANTE R410A.
Batería multifila de expansión directa con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de refrigerante en el lado líquido y en el lado gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Ventilador con motor de inducción monofásico de tres velocidades y baja absorción con protección eléctrica por interruptor térmico.
Posibilidad de regular la presión estática del ventilador en 6 pasos.
Kit de filtro de larga duración opcional.
Bomba de drenaje de condensados opcional.
Orificio precortado para entrada de aire primario.
En caso de corte de energía de la máquina, el sistema sigue funcionando y reporta la anomalía.

Especificaciones
  • Technical details:
    - Available sizes: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 HP (from 5,6 to 28 kW in cooling mode) 
    - Easy to install and maintenance
    - Setting uo to 7 pervalence levels

Especificaciones técnicas
  • ReferenciacanalizzabileAP-vrf-072-096
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText