Publique sus productos
Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1101ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1101ATP-E

Traducido por Google,
El Digital Inverter Classic ofrece toda la experiencia de Toshiba para proporcionar soluciones eficientes de refrigeración y calefacción al sector comercial. Benefíciese de numerosas ventajas en términos de ahorro de energía, control optimizado, menor carga de refrigerante y espacio reducido.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDigital-Inverter-Classic-rav1-110
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText