Publique sus productos
Estía R32 Wall-Mounted (Indoor unit) HWT- 6 11 1XWH**W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (Indoor unit) HWT- 6 11 1XWH**W-E

Traducido por Google,

La Estía R32 de bombas de calor aire-agua para calefacción y refrigeración consta de 4 modelos monofásicos, para adaptarse a cualquier aplicación residencial o de pequeña oficina. Los módulos hidrónicos murales están equipados con resistencias eléctricas de respaldo de 3 o 6 o 9 kW, se pueden combinar con un depósito de agua caliente sanitaria disponible en tres tamaños de 150, 210 o 300 litros,

Con el controlador HWS-AMS54E-EN, se pueden operar hasta 8 bombas de calor en paralelo en la misma aplicación, lo que convierte al sistema en la solución ideal para edificios de apartamentos. El control montado a bordo del módulo hidrónico está equipado con programación semanal. Estia es compatible con diferentes tipos de terminales, como suelo radiante, fancoils de agua y radiadores.

El Estía también es perfectamente adecuado para aplicaciones en zonas de montaña.

Estía también se puede conectar a sistemas externos de supervisión y control mediante protocolos Modbus y Konnex.

ESTIA vía módulo opcional Wi-Fi, se puede controlar de forma remota y/o con asistentes vocales como Amazon Alexa y Google Home
Especificaciones
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - Backup heaters capacity: 3,0, 6,0 e 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 65°C (up to 55°C for sizes 4 and 6)- Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEstia-R32-parete_6-11_unita-interna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)725
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)235
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText