Publique sus productos
Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E

Traducido por Google,

La Estía R32 de bombas de calor aire-agua para calefacción y refrigeración consta de 4 modelos monofásicos, para adaptarse a cualquier aplicación residencial o de pequeña oficina. Las unidades exteriores están equipadas con el compresor de conducción ecológica Toshiba DC Twin Rotary, que garantiza la máxima eficiencia para todo el sistema.

Con el controlador HWS-AMS54E-EN, se pueden operar hasta 8 bombas de calor en paralelo en la misma aplicación, lo que convierte al sistema en la solución ideal para edificios de apartamentos. Los módulos hidrónicos son de dos tipos: el primero es de pared, con resistencias de respaldo de 3, 6 y 9kw, se puede combinar con un acumulador de agua caliente sanitaria disponible en tres tamaños de 150, 210 o 300 litros, el segundo uno tiene un depósito de ACS en el interior y se ofrece para controlar 1 o 2 zonas con resistencias eléctricas de respaldo de 3, 6 y 9 kW que se pueden seleccionar según el uso previsto. El control montado a bordo del módulo hidrónico está equipado con programación semanal. Estia es compatible con diferentes tipos de terminales, como suelo radiante, fancoils de agua y radiadores.

El Estía también es perfectamente adecuado para aplicaciones en zonas de montaña.

Estía también se puede conectar a sistemas externos de supervisión y control mediante protocolos Modbus y Konnex.

Especificaciones
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12

    - DC Twin Rotary Toshiba

    - For heating and cooling operation

    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:

    - Avaible sizes: 80 (7,51 kW)

    - Single phase system

    - Heating range to -20°C

    - Energy Efficiency Class A++

    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEstia-R32-Wall-Mounted-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)1010
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText