Publique sus productos
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
TOSHIBA

Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E

Traducido por Google,
Bombas de calor aire-agua monofásicas y trifásicas, construidas con la misma tecnología confiable de las unidades comerciales livianas; sobre todo el Toshiba Inverter y el compresor rotativo doble DC.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEstia5-R410a-80-140_unita-interna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)63
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText