Publique sus productos
Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1
TOSHIBA

Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,
HAORI brinda una estética impresionante, eficiencia de primera clase, salida silenciosa y calidad de aire líder a los sistemas de aire acondicionado residenciales. Esta innovadora unidad de aire acondicionado presenta una cubierta textil muy atractiva que no solo está disponible en una gama de colores estándar y opcionales, sino que ofrece infinitas posibilidades de personalización. HAORI presenta una elegante cubierta de tela textil. Tejidos con infinitas posibilidades, deja que tu estilo sea tu guía. Fácil de vestir, simplemente pelar y pegar. A+++ en los modos de refrigeración y calefacción. Sistema ultra silencioso menos de 19 dB(A). Funcionamiento silencioso de la unidad exterior hasta 39 dB(A). El filtro ultrapuro de Toshiba captura hasta el 94 % de las partículas PM 2.5. El ionizador de plasma Toshiba atrapa y neutraliza las partículas contaminadas. Toshiba Magic Coil siempre tan limpio como nuevo. Un lujoso y elegante control remoto de fachada en negro y textura cepillada montado en un soporte magnético. Modos de selección de energía y ECO para reducir las facturas de energía, alta potencia para enfriamiento o calefacción rápidos. Wi-Fi integrado de fábrica para controlar su aire acondicionado a través de la aplicación Toshiba Home AC Control. Funciones recientemente introducidas que incluyen monitoreo de energía y control de voz completo gracias a la compatibilidad con el asistente de Google Home y los parlantes inteligentes de Amazon Alexa.
Especificaciones
  • 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow 3D motorized fins Magic Coil Heat Exchanger Self-cleaning Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet, Silent, Comfort Sleep button Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating Google Home and Amazon Alexa compatible
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHaori-10-13-16_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)987
  • Profundidad (mm)210
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText