Publique sus productos
VRF Hot Water Module (Mid Temp) - MMW-AP0 27 56 1LQ-E
TOSHIBA

VRF Hot Water Module (Mid Temp) - MMW-AP0 27 56 1LQ-E

Traducido por Google,

GRUPO HIDRÓNICO INTERIOR PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE Y REFRIGERANTE R410A,

Producción de agua caliente; temperatura máxima de flujo 45°C.
Intercambiador de calor de placas soldadas de alta eficiencia para la producción de agua caliente.
N° 2 filtros de refrigerante en el lado líquido y en el lado gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Válvula laminadora PMW para el control del caudal de gas refrigerante.
Tarjeta electrónica con software dedicado para el control de la temperatura del agua y la optimización del consumo.
Sensores de temperatura para controlar el circuito del lado del agua.
En caso de corte de energía de la máquina, el resto del sistema continúa funcionando.
e informa de la anomalía.


Especificaciones
  • Technical features:

    - Available sizes: 2,7 and 5,6 HP (8 and 16 kW in heating mode)

    - Maximum water temperature: 45°C with -20°C outdoor temperature

    - High energy efficiency

    By using this module, the VRF system replaces traditional central heating systems.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahw-module-vrf-27-56
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia