Publique sus productos
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 08 10 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 08 10 04HS8-E

Traducido por Google,
SISTEMA MINI VRF CON BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA - ll mini SMMSe 8HP y 10HP completan la línea e-line con tecnología VRF para aplicaciones comerciales, residenciales, comerciales y hoteleras. Los Mini SMMSe 8HP y 10HP garantizan el suministro eléctrico óptimo de todas las unidades internas gracias a una de las mejores gestiones de flujo de refrigerante del mercado y alto rendimiento por la excelente relación entre eficiencia energética y consumo. La unidad externa es muy compacta y con la misma capacidad, el Mini SMMSe ocupa un 50% menos que la versión anterior. El diseño avanzado del ventilador permite la máxima eficiencia, al tiempo que reduce el ruido y el consumo de energía; Además, la combinación del diseño avanzado del compresor y el sistema de control significa que el Mini SMMSe opera en un amplio rango de temperatura de funcionamiento.
Especificaciones
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with two-tube technology - To be used in combination with internal VRF units, valve kits and VN heat exchangers - Possibility to connect up to 16 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility and special installations thanks to the maximum length of the pipes of 300 m; the maximum height difference of 30 m and the static head of 20 Pa - Extremely quiet application with PMV valve kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMiniSMMSe3ph-minivrf1-08-10
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1740
  • Ancho (mm)990
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)147
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText