Publique sus productos
Multisplit U2 R32 (outdoor unit) RAS-2M 10 14 18 U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit U2 R32 (outdoor unit) RAS-2M 10 14 18 U2AVG-E

Traducido por Google,

Las unidades exteriores para sistema multisplit tienen una eficiencia clase A++ tanto en frío como en calor, con valores SEER y SCOP elevados: hasta 6,90 y hasta 4,60 (para tamaño 2M18).

Gracias al amplio rango de funcionamiento, estas unidades son ideales para calentar y refrigerar su hogar durante todo el año: desde -20°C (-15°C para los tamaños 3M26, 4M27 y 5M34) en calefacción hasta +46°C en refrigeración.

La serie U2 es una gama completa, adecuada para satisfacer cualquier necesidad de espacio, grande o pequeño, completa con todos los componentes para determinar el tamaño correcto para ofrecer un servicio óptimo. Un ejemplo sobre todo: el pequeño dualsplit con una potencia nominal de 3,3kW en frío y 4,0kW en frío. Esta unidad está diseñada para quienes tienen que calentar y enfriar habitaciones pequeñas, pero al mismo tiempo pueden proporcionar la potencia de calor necesaria.

Las unidades exteriores se pueden conectar con 2, 3, 4 o 5 unidades interiores. La gama de unidades interiores ha sido diseñada para satisfacer las diferentes necesidades estéticas de los clientes, desde los clásicos sistemas de pared y suelo hasta cassettes y conductos, la solución ideal para aquellos ambientes con características arquitectónicas particulares.

Especificaciones
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 2M10, 2M14, 2M18, 3M18, 3M26, 4M27, 5M34 (from 3,0 to 10,0 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -10°C
    - 6 LEDs allow to detect system operating status
    - Max pipe length to 80 m

    Gas R32 with low GWP

    Indoor units:

    - Super Daiseikai 9 (RAS-M_PKVPG-E)

    - Shorai (RAS-M_PKVSG-E e RAS-B_PKVSG-E)

    - Mirai (RAS-B_BKVG-E(1))

    - Console (RAS-B_U2FVG-E1)

    - Cassette for multisplit residential system (RAS-M_U2MUVG-E)

    - Ducted for multisplit residential system (RAS-M_U2DVG-E)

Especificaciones técnicas
  • Referenciamulti-u2-UE-2M
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC