Publique sus productos
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-2M 10 14 18 U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-2M 10 14 18 U2AVG-E

Traducido por Google,
La unidad exterior Multisplit R32 está equipada con tecnología DC Hybrid Inverter. El compresor Twin-Rotary asegura la eficiencia de la unidad y un amplio campo de velcoità. El ventilador garantiza una alta efficicneza de funcionamiento al mismo tiempo que reduce el consumo del motor eléctrico. Excelente gestión de carga parcial. Amplio espectro de funcionamiento: -10 ºC a +46 ºC en refrigeración y -20 ºC a +24 ºC en calefacción. SEER hasta 6.9. Alcance hasta 4.6. 7 tamaños disponibles: de 3,3 kW a 10 kW en refrigeración y de 4 kW a 12 kW en calefacción. Compatible con 8 familias diferentes de unidades interiores. Climatización de mínimo 2 habitaciones hasta un máximo de 5 habitaciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMultisplit-r32-ras-10-14-18
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText