Publique sus productos
Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1
TOSHIBA

Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR HI-WALL, TIPO ESTÁNDAR, CON Y SIN VÁLVULA PMV PARA EL SISTEMA VRF CON CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE Y REFRIGERANTE R-410A,
Batería de expansión directa de varias filas con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de fluido refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Rejilla de recirculación posicionada en la parte central.
Ventilador acoplado directamente a un motor de inducción monofásico de cinco velocidades, con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Filtro de fibra lavable y regenerativo.
En caso de corte de corriente de la máquina, el sistema seguirá funcionando
e indica el error.
Se debe agregar la válvula PMV específica a la máquina (para modelos MMK-AP_HP1-E1)
Mando a distancia inalámbrico incluido.


Especificaciones
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (from 2.2 to 7.1 kW)
    - Flexible of connection
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side
    - Avaible with or without PMV kit

Especificaciones técnicas
  • Referenciaparete-standard-vrf-73-243
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)1050
  • Profundidad (mm)228
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC