Publique sus productos
Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E
TOSHIBA

Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E

Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR PARA INSTALACIÓN DE SUELO
PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE
REFRIGERANTE R-410A ,
Toma de aire de recirculación ubicada en la parte inferior de la unidad a lo largo del eje longitudinal
del mismo suministro de aire colocado en la parte superior de la unidad
Ventilador directamente acoplado a motor de inducción monofásico de tres velocidades,
con protección eléctrica por interruptor térmico
Filtros de fibra sintética regenerables y lavables, ubicados en la parte inferior de la unidad
Batería multifila de expansión directa con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Bandeja de recogida de condensados.
En caso de corte de energía de la máquina, el resto del sistema sigue funcionando y señala la anomalía.

Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 - 2.5 HP (from 2,2 to 7,1 kW in cooling mode)
    - Undetectable operation
    - Easy to access bucket for condensation drain

Especificaciones técnicas
  • Referenciapavimento-da-incasso-vrf-74-124
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText