Publique sus productos
Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E

Traducido por Google,
La gama del equipo Seiya consta de 7 tamaños, desde 1,5 kW hasta 6,5 ​​kW en refrigeración y desde 2,0 kW hasta 7,0 kW en calefacción, diseñados para proporcionar el clima ideal durante todo el año para cualquier tipo de ambiente. Los Seiya están equipados con compresores DC Rotary, excepto el tamaño 24 que tiene un compresor DC Twin Rotary; el rendimiento es alto con SEER hasta 6.1 y SCOP hasta 4. En refrigeración, las unidades alcanzan la clase energética A++; en calefacción, en cambio, del tamaño 5 al 16 se clasifican en A++ y del tamaño 18 al 24 en A+. El rango de funcionamiento es amplio y asegura el máximo confort operando desde -15 C en calefacción hasta +46 C en refrigeración. La función Silent reduce el nivel de potencia sonora de la unidad exterior al reducir la generación de contaminación acústica.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSeiya-ras-16-18-24
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)780
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC