Publique sus productos
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS-24J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS-24J2AVSG-E

Traducido por Google,
La unidad exterior SHORAI EDGE está equipada con compresores rotativos patentados con gas refrigerante R32, accionados por un inversor vectorial que le permite modular la potencia de calefacción o refrigeración a la necesidad real con un consumo mínimo. La unidad alcanza la clase de rendimiento energético A+++, tanto en calefacción como en refrigeración, con notables eficiencias: SEER hasta 8,6 y SCOP hasta 5,1. La función SILENT, que puede activarse mediante app o mando a distancia, reduce el nivel sonoro de la placa exterior en 6 dB(A) a la vez que limita la contaminación acústica durante el día y, sobre todo, durante la noche. Posibilidad de configurar la función Power Select que permite limitar el consumo máximo (100%-75%-50%) cuando se quiere utilizar otros aparatos al mismo tiempo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShorai-edge-ras-24
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText