Publique sus productos
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E

Traducido por Google,
La nueva bomba de calor inverter R32 residencial de nivel medio ofrece un nuevo diseño de borde de apariencia con superficie mate, mayor eficiencia A+++/A+++, un control remoto con funciones completas y una unidad exterior de código B que se puede conectar a ambas unidades exteriores para split simple 1:1 e Inverter Multi System (IMS).
Especificaciones
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShorai-edge-ras-7-10-13-16
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)293
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)226
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText