Publique sus productos
SHRMe VRF (outdoor unit)        MMY-MAP 16 18 20 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 16 18 20 06FT8P-E

Traducido por Google,
SISTEMAS VRF DE RECUPERACIÓN DE CALOR: Toshiba presenta SHRMe, la última generación de sistemas VRF de recuperación de calor. SHRMe le permite calentar y enfriar simultáneamente edificios de cualquier tamaño, incluso muy grandes. Los nuevos sistemas SHRMe aprovechan todas las innovaciones tecnológicas de Toshiba que aumentan aún más el confort, la fiabilidad y la eficiencia energética. Los nuevos selectores de 4 y 6 salidas con intercambiadores de subenfriamiento integrados y control individual de las unidades internas aguas abajo maximizan la eficiencia y permiten una gestión precisa del confort.
Especificaciones
  • Technical characteristics: - Available from 16,18 and 20 HP (from 45 kW to 56 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system - High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range - Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSHRMe-vrf1-16-18-20
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1830
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)780
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)377
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC