Publique sus productos
SMMSu VRF (outdoor unit)      MMY-MUP 08 10 12 14 1HT8P-E
TOSHIBA

SMMSu VRF (outdoor unit) MMY-MUP 08 10 12 14 1HT8P-E

Traducido por Google,
UNIDAD MOTOCONDENSADORA BOMBA DE CALOR DEL TIPO VRF (SMMSu) CON R410A DE TOSHIBA. Estructura en chapa de acero autoportante y paneles desmontables para mantenimiento pintados con tratamiento exterior. Para aumentar el ciclo de vida de la unidad exterior, el compresor y los componentes eléctricos están completamente separados del flujo de aire de refrigeración del condensador/evaporador, protegiéndolos así del desgaste y la intemperie. Equipado con compresores inverter Twin Rotary de nuevo desarrollo con doble pala para cada disco giratorio. Calentamiento completo continuo durante el desescarche con inyección de gas caliente. Tecnología de flujo inteligente para la gestión inteligente del flujo de refrigerante a través de válvulas electrónicas. Permite seguir de forma óptima la carga térmica de los usuarios individuales optimizando el confort y el consumo. Cierre completo de la válvula PMV de la unidad interior que no funciona, evitando la dispersión innecesaria de energía térmica en el ambiente. Ventilador helicoidal accionado por inverter con altura útil estática especificada a continuación. Posibilidad de reducir la presión sonora tanto en modo verano como invierno mediante contacto externo. La unidad cuenta con certificación EUROVENT. Recuperación de aceite sin inversión de ciclo para mantener el confort durante el funcionamiento invierno/verano. Inicio automático con conexión NFC a través de smartphone.
Especificaciones
  • Technical features: Available sizes: 8, 10, 12, 14 HP (from 22,4 kW to 40kW). - Heating and Cooling application. - DC Twin Rotary compressor with Diamond Like Carbon (DLC) protection coating inside the compressor’s vane increases efficiency and reliability. - Intelligent Control: correct flow of refrigerant in the indoor unit. - Variable geometry heat exchanger. - New fan with new advanced blade shapes to reduce noise level.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSMMSu-vrf1-08-10-12-14
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1690
  • Ancho (mm)990
  • Profundidad (mm)780
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)228
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText