El ACT-FA-8002 de Triatek es un actuador basado en un microprocesador de acción rápida con retroalimentación condicionada. Trabajando en conjunto con las válvulas Venturi de Triatek, el ACT-FA-8002 funciona con una fuente de alimentación nominal de 24 VCA y entrega un mínimo de 70 in lb u 8 Nm. par a la tensión nominal. El ACT-FA-8002 está diseñado principalmente para válvulas de aire Venturi en aplicaciones de campana extractora de laboratorio.
Las características de carrera automática y cero y span permiten la secuenciación de varios motores a partir de la misma señal de entrada. El campo del actuador se puede limitar entre 45° y 90°, y la señal de entrada se puede configurar en una porción de 2-10 VCC.
Una vez programados, los ajustes del actuador se almacenan permanentemente en su memoria no volátil. En el caso de un corte de energía, la unidad regresa con el par máximo a su posición de seguridad seleccionada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |