La válvula Venturi de baja presión parcialmente cerrada de Triatek es una opción de válvula de bajo consumo construida principalmente con aluminio de gran calibre y cuenta con una combinación de componentes de acero inoxidable y Teflon® para prolongar la vida útil de la válvula.
Estas válvulas son independientes de la presión y mantienen un CFM constante en una posición específica del actuador en un rango de 0,3" a 3" wc* con una precisión de +/- 5 %. No requieren largos tramos rectos para su correcto funcionamiento. Las tasas de flujo de una sola válvula varían de 35 a 1400 CFM según el tamaño de la válvula.
La válvula Venturi de baja presión parcialmente cerrada llega al sitio calibrada y lista para su instalación. Para instalaciones que encontrarán productos químicos agresivos en la corriente de aire, Triatek ofrece recubrimientos Kynar® y Heresite® para evitar la corrosión.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |