Las válvulas Venturi parcialmente cerradas de presión media de Triatek están construidas principalmente con aluminio de gran calibre y cuentan con una combinación de componentes de acero inoxidable y Teflon® para extender la vida útil de la válvula y mantener los costos de energía al mínimo.
Esta válvula Venturi es independiente de la presión y mantiene un CFM constante en una posición específica del actuador en un rango de 0,6" a 3" wc con una precisión de +/- 5 %. No requiere largos tramos rectos para su correcto funcionamiento. Las tasas de flujo de una sola válvula oscilan entre 35 y 2100 CFM, según el tamaño de la válvula.
La válvula Venturi parcialmente cerrada de media presión llega al sitio calibrada y lista para su instalación. Para instalaciones que encontrarán productos químicos agresivos en la corriente de aire, Triatek ofrece recubrimientos Kynar® y Heresite® para evitar la corrosión.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |