Publique sus productos
FMS-1655R Remote Display
Triatek

FMS-1655R Remote Display

Traducido por Google,

La pantalla remota FMS-1655R de Triatek muestra la información de su controlador de presión ambiental FMS-1655 correspondiente y proporciona una ubicación secundaria conveniente para monitorear entornos críticos.



Las aplicaciones para el FMS-1655R incluyen:


  • Salas de aislamiento con antesalas adyacentes
  • Exhibición de la estación de enfermeras para una habitación de aislamiento individual o una habitación de paciente
  • Salas quirúrgicas que requieren pantallas dobles (una dentro del espacio controlado y otra fuera)
  • Visualización remota de la temperatura ambiente o la humedad relativa

El FMS-1655R cuenta con una pantalla táctil fácil de usar con gráficos modernos, menús intuitivos y la iluminación de borde Safety Halo™ codificada por colores exclusiva de Triatek: una iluminación de borde brillante codificada por colores que proporciona 180° de visibilidad del estado y permite a los usuarios monitorear sus espacios críticos con un simple vistazo. El FMS-1655R alerta inmediatamente a los usuarios de condiciones inseguras con alarmas visuales y audibles.


  • Muestra de forma remota cualquiera de los seis parámetros monitoreados por el controlador de presión de la habitación FMS-1655.
  • Iluminación perimetral de seguridad Halo™
  • Pantalla táctil fácil de usar con menús intuitivos
  • Gráficos llamativos y modernos Alarmas visuales y audibles
  • Fácil de instalar y personalizar
  • Protección de contraseña con hasta 10 contraseñas de usuario
  • Modo de visualización de solo estado disponible
  • Disponible en montaje superficial de plástico o montaje empotrado de acero inoxidable; montaje delgado de acero inoxidable también disponible para cavidades de pared poco profundas
Especificaciones técnicas
  • Referenciatriatek-014
  • Familia de productoClimate Control (HVAC)
  • Grupo de productosRemote Display
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control Devices for HVAC