Las válvulas Venturi de volumen constante y presión media de Triatek son independientes de la presión y están diseñadas para mantener un caudal constante independientemente de la presión estática cambiante del conducto.
Estas válvulas mantienen un CFM constante en una posición específica del eje en un rango de 0,6” a 3” wc. A medida que aumenta o disminuye la presión estática, el cono interno se ajusta para mantener un volumen constante de aire.
Las válvulas Venturi de volumen constante se utilizan normalmente en aplicaciones que incluyen:
La válvula Venturi de volumen constante y presión media llega al sitio calibrada y lista para su instalación. Para instalaciones que encontrarán productos químicos agresivos en la corriente de aire, Triatek ofrece recubrimientos Kynar® y Heresite® para evitar la corrosión. Haga clic aquí para obtener una tabla de comparación de resistencia química.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |